Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Ellipsoidspiegel, Protected Gold, 25,4 mm quadr., 2X

Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

×
Produkt #12-496 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€348,00
Stk. 1-5
€348,00
Stk. 6+
€314,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildweite (mm):
50.80
Objekt-
abstand (mm):
25.40

Product Details

Typ:
Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Physical & Mechanical Properties

Oberflächenrauheit (Angström):
<100 RMS
Größe (mm):
25.40 x 25.40
Y-Offset (mm):
38.10

Optical Properties

Vergrößerung:
2X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Offset-Winkel (°):
72.89
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion

TECHSPEC® Off-Axis-Ellipsoidspiegel sind endlich konjugierte Fokussierspiegel, die für die Bildgebung in einem bestimmten Winkel verwendet werden. Diese Spiegel verfügen über feste, konjugierte Bild- und Objektabstände und bieten eine bis zu 2,5-fache Vergrößerung von der Objektebene zur Bildebene. Off-Axis-Ellipsoidspiegel finden sich häufig in Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopiesystemen (FTIR), bei denen breitbandige Lichtquellen den Einsatz von Metallreflektoren mit Off-Axis-Design erfordern, um den räumlichen Beschränkungen gerecht zu werden. TECHSPEC® Off-Axis-Ellipsoidspiegel haben an ihrer Basis eine diamantgedrehte zylindrische Oberfläche mit einem Radius, der dem Abstand zur Hauptachse der Ellipse entspricht, um den Spiegel auf die Hauptachse auszurichten, sowie eine diamantgedrehte ebene Referenzfläche, die senkrecht zur Hauptachse steht. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Off-Axis-Ellipsoidspiegel mit kundenspezifischen Spezifikationen benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.