Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochauflösender Faserstab mit 24-µm-Fasern, 25,4 mm

×
Produkt #53-841 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€212,00
Stk. 1-4
€212,00
Stk. 5+
€186,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Min. Biegehalbmesser (mm):
25.6
Anzahl an Fasern:
50419.00
Toleranz Länge (Inch):
±0.030
Packungsdichte (%):
100.00
Brechungsindex Kern nd:
1.58
Brechungsindex Mantel nd:
1.48

Product Details

Typ:
High-Resolution

Physical & Mechanical Properties

Toleranz Durchmesser (Inch):
±0.010
Länge (mm):
25.40
Außendurchmesser (mm):
6.40

Optical Properties

Numerische Apertur NA:
0.55
Auflösung:
20 lp/mm
Transmission (%):
35 - 45
Faserdurchmesser (μm):
24.00
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1500

Material Properties

Transformationstemperatur (°C):
704.00

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
454.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
  • Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
  • Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar

Die bildübertragenden Glasfaserstäbe übertragen Bilder von einer polierten Fläche zur anderen und können je nach den Platzverhältnissen gerade oder gebogen eingebaut werden, ohne dass sich die Lichttransmission verschlechtert. Diese bildübertragenden Glasfaserstäbe können durch gleichmäßige Erwärmung mit einen Bunsenbrenner oder in einem Glasofen gebogen werden und sind ideal für die faseroptische Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.