Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe Linse, 25,4 mm D. x 63,5 mm BW, VIS-0°-beschichtet

×
Produkt #62-572 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€38,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
4.75 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.19
Freie Apertur CA (mm):
24.4
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
63.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
60.37
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
32.82
Blende:
2.5
Numerische Apertur NA:
0.20
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-0°-Beschichtung haben eine positive Brennweite und sind ideal für die Fokussierung von Licht in abbildenden Anwendungen. Sie können gut in Verbindung mit Emittern, Detektoren, Lasern und Faseroptiken eingesetzt werden. Plankonvexe Linsen sind ideal für eine Vielzahl von optischen und photonischen Anwendungen, einschließlich biotechnologischer Instrumente wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Testplattformen. TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) mit VIS-0°-Beschichtung sind in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten erhältlich. Identische Designs dieser Linsen werden auch unbeschichtet oder mit breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen (BBAR) angeboten, dazu gehören MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, und YAG-BBAR.

Diese beschichteten Linsen können in einer Vielzahl von Optik- und Photonikanwendungen eingesetzt werden, z. B. in Biotechnik-Geräten wie DNA-Sequenzierern und PCR-Testgeräten.

Technische Informationen

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Beschichtungskurven

  • VIS 0° (425-675 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser Fixed #64-561 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser, 13 mm Optikdicke Fixed #64-562 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm, dick Fixed #38-758 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25,4 mm Fixed #38-756 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen Fixed #56-353 €98,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.