Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 mm Durchm. × 500 mm BW, 1064 nm, 0 - 45° konkaver Laserlinienspiegel

Laser Line Concave Mirrors

×
Produkt #39-971 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Stk. 1-5
€165,00
Stk. 6+
€145,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Rückseite:
Fine Grind
Mittendicke CT (mm):
6.27
Freie Apertur (%):
90
Randdicke ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Effektive Brennweite EFL (mm):
500.00
Krümmungsradius (mm):
1,000.00
Beschichtung:
Laser Mirror (1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.80% @ 1064nm (0-45° AOI)
Art der Beschichtung:
Dielectric
Radius R1 (mm):
1,000.00
Wellenlängenbereich (nm):
1046 - 1074
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit

TECHSPEC® Konkave Laserlinienspiegel zeichnen sich durch eine hochpräzise Oberflächenqualität von 20-10, λ/10-Oberflächenebenheit und hohe Reflexion für die Fokussierung von Nd:YAG-Laserstrahlen aus. Mit hohen garantierten Laserzerstörschwellen sind diese dielektrisch beschichteten Laserspiegel beständig und resistent gegenüber Laserschäden. Die konkaven Spiegel sind ideal für Einfallswinkel von 0 bis 45° geeignet und ermöglichen eine flexible Systemintegration in Strahlfokussierungs-, Bündelungs- und Bildverarbeitungsanwendungen. TECHSPEC Konkave Laserlinienspiegel bestehen aus Quarzglassubstraten mit ausgezeichneter thermischer und zeitlicher Stabilität und gewährleisten unabhängig von Temperaturschwankungen eine optimale Leistung. Es sind dielektrische Laserlinienbeschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm und 1064 nm verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.