Produkt in den Warenkorb gelegt

Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 300 mm BW

×
Produkt #72-434 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Stk. 1-9
€25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Meniscus Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Mittendicke CT (mm):
2.50 ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Randdicke ET (mm):
1.96

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
300.00 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
11.81
Numerische Apertur NA:
0.04
Beschichtung:
Uncoated
Hintere Brennweite BFL (mm):
297.07 @ 587.6nm
Designwellenlänge DWL (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
87.13
Radius R2 (mm):
196.972
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
3 Rings
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
0.5 Rings

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich 350 bis 2200 nm

Positive Meniskuslinsen sind konvex-konkave Linsen aus N-BK7, die die sphärische Aberration und die Punktgröße in Fokussieranwendungen reduzieren. Bei der Fokussierung eines kollimierten Strahls sollte die Linse mit der konvexen Seite zur Lichtquelle zeigen, um sphärische Aberration zu minimieren. Die Kombination einer positiven Meniskuslinse mit einer weiteren Linse in einem optischen Design mit mehreren Elementen ermöglicht eine Verkürzung der Brennweite und eine Erhöhung der numerischen Apertur des Systems, ohne signifikante sphärische Aberrationen zu erzeugen. Die positiven Meniskuslinsen sind mit Brennweiten von 100 bis 300 mm und 25,4 mm Durchmesser verfügbar, sodass sie einfach in Laboraufbauten integriert werden können.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.