Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 254 mm BW, AR-beschichtet für 8 - 12 μm | AR812-ZC-PX-25-254

Mehr Produkte von ISP Optics

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
Produkt #24-991 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Stk. 1+
€295,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Plano-Convex Lens
Modellnummer:
AR812-ZC-PX-25-254

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
2.20 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Randdicke ET (mm):
2.00

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
254.00 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende:
10.00
Numerische Apertur NA:
0.05
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm):
253.25
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 8 - 12µm
Rabs <1% @ 8 - 12µm
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
356.51
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind ideal für die Fokussierung und Kollimation von Licht im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) IR-Spektrum geeignet. Aufgrund der geringen Absorption und hohen Resistenz gegenüber thermischem Schock wird ZnSe sehr häufig in CO2-Lasersystemen eingesetzt. ZnSe wird nicht für raue Umgebungen empfohlen, da es sich um ein relativ weiches Material handelt, das schnell verkratzt (Knoop-Härte 120). Die plankonvexen Linsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexionsbeschichtung für 8 - 12 µm verfügbar.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.