Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Silizium (Si) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 25,4 mm BW, BBAR-beschichtet für 3 - 5 μm | HDAR35-SI-PX-25-250

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-890 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Stk. 1+
€225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 4µm
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
Toleranz Brennweite (%):
±2
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
2.10 ±0.20
Randdicke ET (mm):
2.00
Radius R1 (mm):
608.10
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Blende:
9.84
Numerische Apertur NA:
0.05
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Modellnummer:
HDAR35-SI-PX-25-250

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
  • Brennweiten von 25,4 - 500 mm

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium von ISP Optics besitzen eine haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für eine maximale Transmission bei 3 - 5 μm. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und ist somit härter und weniger zerbrechlich als Germanium. Zusätzlich erhöht die HDAR-Beschichtung die Haltbarkeit des Substrats und ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Die plankonvexen Linsen (PCX) aus Silizium von ISP Optics haben eine Dichte von 2,329 g/cm3 und sind somit ideal für gewichtskritische IR-Anwendungen wie die NIR-Bildgebung oder die IR-Spektroskopie geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.