Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphäre aus Silizium (Si) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 25,4 mm BW, BBAR-beschichtet für 3 - 5 μm | HDAR35-ASPH-SI-25-25

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-885 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1+
€625,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
HDAR35-ASPH-SI-25-25

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Zentrierung, ETD (µm):
<20
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Randdicke ET (mm):
1.73
Mittendicke CT (mm):
3.00 ±0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Concave
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 Ra

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
23.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 3 - 5μm
Rabs <1.5% @ 3 - 5μm
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.00
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Konjugierter Abstand:
Infinite
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm

Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics bieten eine beugungsbegrenzte Abbildungsleistung für gewichtskritische Anwendungen im mittleren IR-Bereich (MWIR). Sie sind unbeschichtet für den Bereich 1,2 bis 7 μm oder mit einer haltbaren Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 bis 5 μm verfügbar und können ideal in rauen Umgebungen oder für Anwendungen mit Schwarzkörperstrahlung eingesetzt werden. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und ist somit härter und weniger zerbrechlich als Germanium. Die Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics haben eine Dichte von 2,329 g/cm3 und sind dadurch leichtere Alternativen zu Germanium oder Zinkselenid.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.