Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphäre aus Silizium (Si) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 12,7 mm BW, unbeschichtet | ASPH-SI-25-12

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-881 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Stk. 1+
€520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Zentrierung, ETD (µm):
<20

Product Details

Modellnummer:
ASPH-SI-25-12

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Randdicke ET (mm):
0.99
Mittendicke CT (mm):
4.00 ±0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Concave
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 Ra

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.70
Numerische Apertur NA:
1.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
10.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
0.50
Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 7000
Konjugierter Abstand:
Infinite
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm

Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics bieten eine beugungsbegrenzte Abbildungsleistung für gewichtskritische Anwendungen im mittleren IR-Bereich (MWIR). Sie sind unbeschichtet für den Bereich 1,2 bis 7 μm oder mit einer haltbaren Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 bis 5 μm verfügbar und können ideal in rauen Umgebungen oder für Anwendungen mit Schwarzkörperstrahlung eingesetzt werden. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und ist somit härter und weniger zerbrechlich als Germanium. Die Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics haben eine Dichte von 2,329 g/cm3 und sind dadurch leichtere Alternativen zu Germanium oder Zinkselenid.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.