Produkt in den Warenkorb gelegt

Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics, λ/4, 25,4 mm D., Protected-Gold-Beschichtung | P-MF-AU-25

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #25-012 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,00
Stk. 1+
€133,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror
Modellnummer:
P-MF-AU-25

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Rückseite:
Fine Grind
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Kanten:
Fine Grind
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Pyrex
Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥95% @ 3000 - 5000nm
Beschichtung:
Protected Gold (3000-5000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Spiegelsubstrate aus Pyrex®
  • Gold mit Schutzschicht
  • Ideal für Anwendungen im LWIR-Bereich

Die Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics besitzen eine Goldbeschichtung mit Schutzschicht auf einem Substrat aus Pyrex® und können in einem Wellenlängenbereich von 0,7 - 12 µm eingesetzt werden. Gold ist die effizienteste Beschichtung für Reflexionen im gesamten IR-Bereich. Da Pyrex® ein ausdehnungsarmes Material ist, ist es relativ unempfindlich gegenüber Temperaturänderungen. Die Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics können ideal für eine Vielzahl von IR-Anwendungen verwendet werden. Über dem Gold ist eine dielektrische Schutzschicht aufgebracht, die die empfindliche Goldbeschichtung schützt und eine Reinigung und Handhabung vereinfacht.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.