Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Unbeschichtetes N-BK7-Laserfenster, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
Produkt #38-057 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€149,35
Stk. 1-5
€149,35
Stk. 6+
€133,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Window Substrate
Fenstertyp:
Glass

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.86
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Brechungsindex (nd):
1.516
Oberflächenqualität:
10-5
Abbe-Zahl (vd):
64.17
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® Unbeschichtete Laserfenster sind Fenster in Lasergüte, die für den Einsatz in anspruchsvollen Laseranwendungen entwickelt wurden. Die Laserfenster sind entweder aus Quarzglas für Hochleistungslaseranwendungen, welche eine ausgezeichnete thermische Stabilität erfordern, oder aus N-BK7 für kostenkritischere Laseranwendungen, verfügbar. Sowohl das Quarzglas- als auch das N-BK7-Laserfenster weisen eine Oberflächenebenheit von λ/10 und eine Oberflächenqualität von 10-5 auf, wodurch die Beeinträchtigung der transmittierten Laserstrahlen minimiert wird. TECHSPEC® Unbeschichtete Laserfenster sind in Standard-Zollgrößen von 12,5 bis 50,8 mm Durchmesser erhältlich, damit sie problemlos in vorhandene Lasersysteme eingesetzt und ausgetauscht werden können. Kundenspezifische Abmessungen und Beschichtungen sind möglich, bitte kontaktieren Sie uns für Ihre individuellen Anfragen.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Spiegelhalterung, 1“ Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-590 €20,09
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Dünne Spiegelhalterung, 1“ Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-591 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser Fixed #64-561 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser, 13 mm Optikdicke Fixed #64-562 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €40,69
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne Spiegelhalterung, M4, Optikdurchmesser 25,4 mm Fixed #17-534 €61,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25,4 mm Fixed #17-535 €61,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-536 €61,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-537 €61,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €63,86
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €81,89
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €93,73
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 25,4 mm Fixed #17-515 €99,65
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €101,97
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €109,18
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
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €142,14
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €143,17
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Neu €154,50
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
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Neu €175,10
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €265,74
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €310,29
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-003 €323,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #55-456 €347,11
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-519 €397,58
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €520,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €726,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.