Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Quarzglasfenster, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, 980 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Produkt #39-705 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,00
Stk. 1-5
€155,00
Stk. 6+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Beschichtung:
Laser V-Coat (980nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
980
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex nd:
1.458
Oberflächenqualität:
10-5
Dicke (mm):
6.35 ±0.20
Typ:
Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 980nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz
Güte Quarzglas:
7980 0F
Kanten:
Fine Ground
Fenstertyp:
Glass
Laserzerstörschwelle, gepulst:
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Für Laserlinien beschichtete TECHSPEC λ/10-Laserfenster wurden für die direkte Integration in Laseranwendungen entwickelt. Die robusten Fenster dieser Produktfamilie sind in gängigen Zollgrößen und unterschiedlichen Dicken erhältlich. Antireflexbeschichtungen werden für gängige Laserwellenlängen angeboten, um durch Minimierung der Oberflächenreflexion eine optimale Systemtransmission zu erreichen. Die TECHSPEC λ/10-Laserfenster erfüllen mit einer Oberflächenebenheit von λ/10, einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Parallelität von <3 Bogensekunden Lasergüte-Spezifikationen. Diese Fenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen geeignet, sei es in Schutzabdeckungen oder zur Trennung verschiedener Umgebungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.