UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit Dispersion dritter Ordnung bieten hohen Durchsatz, eine Gruppenverzögerungsdispersion von 0 und hohe negative Dispersion dritter Ordnung. Die TOD-Spiegel kompensieren die Dispersion, die typischerweise durch Gitterkompressoren für Pulsdauern kleiner 50 Femtosekunden verursacht wird. Bei einem Einfallswinkel von 7° haben diese Spiegel eine hohe Reflexion >99,9% für p-Polarisation, um die Verluste von Laserkompressoren zu limitieren. UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit Dispersion dritter Ordnung sind ideal zur TOD-Kompensierung ohne Einführung von zusätzlicher GDD. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr System eine kundenspezifische Größe, Wellenlänge oder ein anderes Pulsprofil benötigen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.