Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrakurzpulsspiegel mit positiver Dispersion, 25,4 mm Durchmesser, 700 - 1100 nm

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)

UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors

×
Produkt #17-069 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€805,00
Stk. 1-9
€805,00
Stk. 10+
€725,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Keilwinkel (arcmin):
10
Freie Apertur (%):
80
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99.5% @ 700 - 1100nm (5° AOI, p-polarization)
GDD-Spezifikation:
+100fs2 @ 700 - 1100nm (5° AOI, p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Positive Dispersion (700-1100nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
700 - 1100
Einfallswinkel (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit positiver Dispersion bieten eine positive GDD mit dem gleichen GDD-Vorzeichen, das bei den meisten üblichen Materialien in diesem Wellenlängenbereich auftritt. Die positiv gechirpten Spiegel können zur Pulskompression und in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse wie z. B. Hybrid-Spiegel/Prismen-Kompressoren eingesetzt werden. Die Spiegel bieten eine hohe Reflexion >99,5% für S- und P-Polarisation zwischen 700 - 1100 nm. Bei einem Einfallswinkel von 5° maximieren diese Spiegel die Anzahl der Reflexionen zwischen einem Paar an Ultrakurzpulsspiegeln und sind dabei sehr kompakt. UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit positiver Dispersion haben Quarzglassubstrate mit exzellenter thermischer Stabilität und einem Durchmesser von 25,4 mm, um die Integration in NIR-Anwendungen zu vereinfachen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr System eine kundenspezifische Größe, Wellenlänge oder ein anderes Pulsprofil benötigen.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.