Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics bieten einen breiten und flachen Transmissionsbereich im IR von 1 - 25 µm. Cadmiumtellurid ist ein wasserunlösliches Material und relativ kostengünstig verglichen mit Infrarotmaterialien, die eine ähnliche Transmission haben, wie z. B. Diamant. Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) sind ideal geeignet für den Einsatz in CO2-Systemen mit geringer Leistung oder in Spektroskopieanwendungen, bei denen langwellige IR-Transmission benötigt wird. Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics werden außerdem als Substrate für Infrarotfilter verwendet, da sie keine Absorptionsbänder zwischen 12 - 25 µm aufweisen.
Bitte beachten Sie: Cadmiumtellurid ist das weichste der II-VI-Materialien und kann leicht zerkratzen oder brechen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.