Produkt in den Warenkorb gelegt

Ti:Saphir-Laserlinienspiegel aus Quarzglas, 25,4 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke, 400 nm, 0-45° AOI

×
Produkt #28-990 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Stk. 1+
€165,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Ti:Sapphire Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
6.35 ±0.20
Kanten:
Fine Ground

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
400
Wellenlängenbereich (nm):
390 - 410
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Einfallswinkel (°):
0-45
Beschichtung:
Laser Mirror (400nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs S & P >99.80% @ 400nm @ 0-45° AOI
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >99,8% Reflexion bei Ti:Saphir-Grundfrequenz und -Harmonischen
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
  • Hohe Laserzerstörschwelle

Die TECHSPEC® Ti:Saphir-Laserlinienspiegel bieten >99,8% Reflexion für die Grundfrequenz und harmonische Frequenzen von Ti:Saphir-Lasern bei 45° und 0-45° Einfallswinkel. Die Laserspiegel bestehen aus Quarzglassubstraten, die eine hervorragende thermische Stabilität bieten, und sind für 800 nm oder 400 nm beschichtet (die Grundwellenlänge und die zweite Harmonische). Um Streuung zu reduzieren, haben die Spiegel eine Oberflächenqualität von 10-5 und eine Oberflächenebenheit von λ/10. Die TECHSPEC® Ti:Saphir-Laserlinienspiegel sind ideal für verschiedenste Anwendungen mit Ti:Saphir-Lasern geeignet, z. B. die Multiphotonenbildgebung, die Ultrakurzpuls-Spektroskopie und die kalte Mikromaterialbearbeitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.