Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Kaliumbromid (KBr) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, unbeschichtet | KB-W-25-4

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-611 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,50
Stk. 1+
€157,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
KB-W-25-4

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
4.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
7
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.203
Elastizitätsmodul (GPa):
26.8

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
33.64
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.56
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μ
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 26000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
43
Dichte (g/cm3):
2.753
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
53.48

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr gute Transmission von 0,25 - 26 µm
  • Gute Resistenz gegen mechanische Stöße
  • Ideal für FTIR-Spektroskopie

Fenster aus Kaliumbromid (Kbr) von ISP Optics haben eine sehr gute Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich vom tiefen UV (DUV) bis zum langwelligen IR (LWIR). Die Fenster sind sehr resistent gegen mechanische Stöße, können einfach geteilt und bei bis zu 300°C eingesetzt werden. Kaliumbromid ist wasserlöslich und sollte vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden, da sonst die Oberfläche beschädigt wird. Fenster aus Kaliumbromid (Kbr) von ISP Optics können für eine Vielzahl von Anwendungen im UV-, VIS-, MWIR- und LWIR-Spektrum eingesetzt werden, sind aber vor allem für die FTIR-Spektroskopie ideal geeignet.

Bitte beachten Sie: Kaliumbromid (Kbr) ist wasserlöslich und muss vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.