Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, unbeschichtet | LF-W-25-4

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-475 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€179,95
Stk. 1+
€179,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
LF-W-25-4

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
4.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
102
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.33
Elastizitätsmodul (GPa):
64.97

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
97.29
Orientierung Achse:
Random
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.392
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
150 - 6000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
37
Dichte (g/cm3):
2.64

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
  • Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
  • Geringer Brechungsindex

Die Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics bieten eine exzellente Transmission im Vakuum-UV (VUV) zwischen 150 und 200 nm sowie bei der Lyman-Alpha-Linie (121 nm). Zusätzlich zu der hohen Transmission im UV-Bereich besitzen die Fenster auch eine sehr gute Transmission im VIS- und IR-Bereich bis 6 µm. Da der Brechungsindex von Lithiumfluorid sehr niedrig ist, können die Fenster ohne eine Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden. Die Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics sind ideal für den Einsatz als Fenster mit hoher UV-Transmission in Spektroskopieanwendungen, als beugendes Element in der Röntgenspektrometrie oder als Infrarotfenster in der thermischen Bildgebung geeignet.  

Bitte beachten Sie: Lithiumfluorid ist empfindlich gegen thermischen Schock und wird bei Temperaturen über 400°C von Luftfeuchtigkeit angegriffen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.