Produkt in den Warenkorb gelegt

Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik, 25,4 mm Durchm., 495 nm, λ/2

×
Produkt #71-404 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€510,00
Stk. 1-5
€510,00
Stk. 6+
€354,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Crystalline Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
>20.00
Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.2

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
495
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Verzögerung:
λ/2
Oberflächenqualität:
20-10
Verzögerungstoleranz:
λ/250 @ 20C
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS):
λ/10 @632.8nm
Beschichtungsspezifikation:
R<0.2% @ 495nm on each surface
Verzögerungsordnung:
Zero
Art der Beschichtung:
Anti-Reflection

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6.00 ±0.2
Mount:
Anodized Aluminium

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von UV bis NIR
  • Durchmesser 12,7 und 25,4 mm für einfache Integration

Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik sind ideal für die Manipulation von Polarisationszuständen in der Quanteninformatik mit gefangenen Ionen, linearer Optik und neutralen Atomen sowie für Anwendungen in der Quantenkryptografie und -kommunikation. Die Verzögerer sind für eine Reihe von häufig verwendeten, anwendungsspezifischen Wellenlängen im UV- bis NIR-Spektrum erhältlich, sodass sie die Hauptwellenlängen der am häufigsten eingesetzten Ionen (Ytterbium, Strontium, Kalzium) abdecken. Sie bieten eine Verzögerung von λ/2 sowie eine Verzögerungsgenauigkeit von λ/200.

Je nach Wellenlänge handelt es sich um Verzögerer erster Ordnung oder nullter Ordnung für eine geringere Temperaturempfindlichkeit. Die Verzögerer sind für eine maximale Transmission bei der Designwellenlänge AR-beschichtet und gewährleisten so eine optimale Leistung bei schwachen Lichtsignalen. Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik sind in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung montiert und sowohl mit 1“ als auch mit ½“ Durchmesser für die einfache Integration in platzbeschränkte Systeme erhältlich. Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik sind ebenfalls erhältlich, für beide Produktfamilien sind Versionen für kundenspezifische Wellenlängen möglich. 

Technische Informationen

Wellenlänge (nm) Anwendungstyp
366 Ionenfalle
392 Ionenfalle
435 Ionenfalle
495 Ionenfalle
679 Neutrales Atom
689 Neutrales Atom
795 Neutrales Atom
813 Neutrales Atom
815 Neutrales Atom

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.