Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics, unbeschichtet, 25,4 mm Durchm., 3 mm Dicke | AM-W-25-3

AMTIR-1 Windows

×
Produkt #16-797 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€663,00
Stk. 1+
€663,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
AM-W-25-3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
3.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
170
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.215
Elastizitätsmodul (GPa):
21.2

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.519 @ 3μm
2.503 @ 8μm
2.490 @ 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
AMTIR-1 (Ge33As12Se55)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 14000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
12.6
Dichte (g/cm3):
4.43

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Transmission von 750 nm - 14 μm
  • Sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren
  • Geringer Brechungsindex

Fenster aus AMTIR-1 (Amorphous Material Transmitting Infrared Radiation) von ISP Optics werden aus dem Chalkogenid-Material Ge33As12Se55 hergestellt und transmittieren infrarote Strahlung zwischen 750 nm und 14 μm. AMTIR-1 ist wasserunlöslich und hat eine sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren, sodass die Fenster gut in rauen Umgebungen als Schutzfenster eingesetzt werden können. Verglichen mit Germaniumfenstern weisen diese Fenster einen geringeren Brechungsindex und kein thermisches Durchgehen auf, sodass sie unbeschichtet und bei höheren Temperaturen bis 300°C eingesetzt werden können. Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics sind ideal für IR-Bildgebungssysteme, kontaktlose Temperaturmesssysteme, FLIR-Kameras und IR-Lasersysteme mit geringer Leistung.