Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, BBAR-Beschichtung 8-12 μm | AR812-GE-W-25-3

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-572 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€408,00
Stk. 1+
€408,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
AR812-GE-W-25-3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
3.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
780
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.28
Elastizitätsmodul (GPa):
102.7

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
Brechungsindex (nd):
4.002 @ 11µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 14000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.1
Dichte (g/cm3):
5.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Verfügbar mit BBAR- oder DLC-Beschichtung für 8 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.

Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics sind aufgrund ihrer hohen Transmission und geringen Absorption im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) ideal für die thermische Bildgebung geeignet. Die Knoop-Härte von 780 macht Germanium ideal für robuste Optiken, die in Infrarot-Anwendungen eingesetzt werden können. Die Fenster sind unbeschichtet, mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für 8 – 12 µm oder mit diamantähnlicher Kohlenstoffbeschichtung (DLC) für 8 – 12 µm verfügbar. Die Fenster aus Germanium von ISP Optics können in thermische Bildgebungssysteme integriert werden, die robuste Optiken benötigen. Bei Germanium nimmt die Transmission bei einem Temperaturanstieg deutlich ab, daher sollten diese Germaniumfenster unterhalb von 100°C eingesetzt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.