Produkt in den Warenkorb gelegt

Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe), 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, 3° Keilwinkel | ZC-WW3-25-3

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #16-814 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€670,00
Stk. 1+
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
ZC-WW3-25-3

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
3.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
120
Poisson-Zahl:
0.28
Elastizitätsmodul (GPa):
67.2

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 633nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 18000
Keilwinkel:
3° ±0.5

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.1
Dichte (g/cm3):
5.27

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Versionen mit 30 Bogenminuten oder 3° Keilwinkel verfügbar
  • Geringe Dispersion
  • Eliminieren Etalon-Effekt und Kavität-Feedback
  • Präzise flache Zinkselenidfenster sind ebenfalls verfügbar

Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics haben einen Keilwinkel von 30 Bogenminuten oder 3°, um Ringmuster von Etalon-Effekten zu eliminieren sowie Kavität-Feedback zu verhindern. Zinkselenid wird häufig aufgrund der geringen Absorption und hohen Beständigkeit gegenüber thermischem Schock in CO2-Lasersystemen mit hoher Leistung eingesetzt. Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind für einen breiten Wellenlängenbereich geeignet und bieten exzellente Transmission im IR-Bereich. Dies macht sie ideal für eine Vielzahl von IR-Anwendungen wie z. B. thermische Bildgebung, FLIR und medizinische Diagnosesysteme.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.