Produkt in den Warenkorb gelegt

Infrarot-Diffusor von ISP Optics aus ZnSe, 25,4 mm Durchmesser, 3 mm Dicke | DIF2-IR-25-3

Mehr Produkte von ISP Optics

Infrared (IR) Diffusers

×
Produkt #16-820 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€322,00
Stk. 1-10
€322,00
Stk. 11+
€290,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DIF2-IR-25-3
Typ:
IR Diffuser
Hinweis:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Kanten:
Ground Edges
Dicke (mm):
3.00 ±0.13

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
  • Geringer Verlust durch Streuung
  • Spektralbereich 0,3 - 12 µm
  • Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar

Infrarot-Diffusoren von ISP Optics sind ideal zur Erzeugung einer gleichmäßigen Intensitätsverteilung bei breitbandigen IR-Lichtquellen. Die geschliffenen Diffusoren sind auf einer Seite poliert und auf der anderen Seite sandgestrahlt, um eine raue Oberfläche zu erzeugen, die das Licht streut. Infrarot-Diffusoren sind in zwei Versionen verfügbar. Die Substrate aus Kalziumfluorid (CaF2) haben einen Transmissionsbereich von 0,3 bis 8 Mikrometern und die Substrate aus Zinkselenid (ZnSe) einen Transmissionsbereich von 0,6 bis 12 Mikrometern. Infrarot-Diffusoren von ISP Optics sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie FTIR-Systeme, Laserkalibriersysteme und Beleuchtungsdiffusion.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.