Produkt in den Warenkorb gelegt

Veluminum™-Scheibe, 25,4 mm Durchmesser, 3,18 mm Dicke

Veluminum™ Panels

×
Produkt #17-708 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Stk. 1+
€103,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Aufbau:
Veluminum™ Treated Anodized Aluminum (6061-T6)
Dicke (mm):
3.18 ±0.20

Environmental & Durability Factors

Abriebfestigkeit:
Light, do not touch

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Eloxierte Aluminiumflächen zur Reduzierung von Reflexionen
  • Hohe Absorption von sichtbarem Licht
  • 25,4 mm Durchmesser für eine einfache Integration in Laboraufbauten

Veluminum™-Scheiben besitzen eloxierte Aluminiumoberflächen mit einer Oberflächenbeschaffenheit, die die Reflexion von einfallendem Licht reduziert. Die Veluminum-Flächen bieten eine hohe Absorption von sichtbarem Licht und eine hohe Beständigkeit verglichen mit der Abscheidung von Kohlenstoff-Nanoröhren. Die Veluminum™-Technologie ist ideal zur Abschwächung von Streulicht in Systemen mit Kameras, in Mikroskopen, Lasersystemen und optischen Instrumenten. Die Technologie kann auf komplexe Formen oder Innenseiten angewendet werden, z. B. um in Verlängerungstuben oder Objektivgehäusen das Streulicht zu reduzieren. Veluminum™-Scheiben können als Strahlfallen für sichtbare Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden, oder um Prototypen zu erstellen und in kundenspezifischen optischen Systemen die Eigenschaften dieser Technologie zu testen.

Kundenspezifische Veluminum™-Behandlung für Metalloberflächen: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Veluminum™-Lösungen für Bildverarbeitung, Mikroskopie und Lasersysteme benötigen. 

Bitte beachten Sie: Obwohl die Veluminum™-Technologie haltbarer als andere Schwärzungen ist, sind die Veluminum™-Oberflächen empfindlich bei mechanischem Kontakt. Vermeiden Sie eine Berührung der Oberflächen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.