Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet | K5-W-25-2

Mehr Produkte von ISP Optics

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
Produkt #16-802 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€785,00
Stk. 1+
€785,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
K5-W-25-2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
40.2
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.37
Elastizitätsmodul (GPa):
31

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.45 @ 1μm
2.38 @ 4μm
2.37 @ 10μm
2.21 @ 40μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 40000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.0
Dichte (g/cm3):
7.37

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Breiter Transmissionsbereich von 700 nm - 40 μm
  • Nicht hygroskopisch
  • Ideal für FTIR-Spektroskopie mit wässrigen Proben

Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics bieten eine flache Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich von 700 nm bis 40 μm. KRS-5 ist nicht hygroskopisch und relativ unlöslich in Wasser, sodass es gut in der FTIR-Spektroskopie als Flüssigzellenfenster bei der Analyse von wässrigen Proben eingesetzt werden kann. Die Fenster haben außer bei starken Säuren eine gute chemische Resistenz. Die Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics sind ideal für den Einsatz in der FTIR-Spektroskopie, als Schutzfenster für säureempfindliche oder hygroskopische Optiken oder als Substrate für holographische IR-Polarisatoren.

Bitte beachten Sie: Thalliumbromidiodid (KRS-5) ist ein giftiges Material, das über die Haut aufgenommen werden kann. Tragen Sie bei Berührung immer Handschuhe. KRS-5 hat eine Tendenz zur Kaltverformung, sodass sich die Form dieser Optiken über die Zeit verändern kann.