Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet | BF-W-25-2

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-492 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,00
Stk. 1+
€155,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
81.78
Orientierung Achse:
Random
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.1
Dichte (g/cm3):
4.89
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.48
Knoop-Härte (kg/mm2):
82
Betriebstemperatur (°C):
Maximum: 800
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.343
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa):
53
Modellnummer:
BF-W-25-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Resistent gegen Hochenergiestrahlung
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung

Fenster aus Bariumfluorid (BaF2) bieten eine hervorragende Transmission von 0,2 - 12 μm. Aufgrund des geringen Brechungsindex wird keine Antireflexionsbeschichtung benötigt. Bariumfluorid hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie Kalziumfluorid, aber eine höhere Resistenz gegen Strahlung mit hoher Energie. Diese Eigenschaft macht Bariumfluorid ideal für Vakuum-UV-Anwendungen (VUV) wie Thermografie oder Laserspektroskopie, da hier eine hohe Strahlungsresistenz benötigt wird. Fenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics können bis 800°C in einer trockenen Umgebung eingesetzt werden, ein längerer Einsatz bei Feuchtigkeit kann dagegen die Transmission im UV-Bereich verringern. 

Bitte beachten Sie: Diese optischen Fenster sind sehr empfindlich gegen Temperaturschocks.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.