Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitischer Strahlteiler mit Platinbeschichtung von ISP Optics, 25,4 mm D., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #25-036 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€760,00
Stk. 1+
€760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Standard Beamsplitter
Modellnummer:
BSP-PD-25-2

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur (%):
85
Aufbau:
Plate
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
2.00 ±0.13

Optical Properties

Beschichtung:
Ravg = 80% from 400 - 700nm
Tavg = 85% from 3000 - 12000nm
S2: Antireflection Coating
Ravg <5% from 3000 - 12000nm
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >80% @ 400 - 700nm and Tavg >85% @ 3000 - 12000nm
AR Coating: Ravg >5% @ 3000 - 12000nm
Reflexionswellenlänge (nm):
400 - 700
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4 @ 633nm
Oberflächenqualität:
60-40
Transmissionsbereich (nm):
3000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Trennen sichtbares Licht von infraroter Strahlung (3-12 µm)
  • Zwei Designs: Transmission VIS / Reflexion IR oder Reflexion VIS / Transmission IR
  • Ideal für die Kombination von sichtbaren Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern

Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics trennen sichtbares Licht und infrarote Strahlung und können dabei im langwelligeren Infrarot als konventionelle Kaltlichtspiegel oder Infrarotspiegel eingesetzt werden. Der Strahlteiler mit dichroitischer Platinbeschichtung reflektiert sichtbares Licht und transmittiert Strahlung zwischen 3 und 12 µm. Auf der Rückseite ist eine Antireflexionsbeschichtung aufgebracht, die die Transmission erhöht. Der Strahlteiler mit dichroitischer Goldbeschichtung transmittiert sichtbares Licht und reflektiert infrarote Strahlung zwischen 3 und 12 µm. Er kann bei einem Einfallswinkel zwischen 0° und 45° eingesetzt werden. Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics sind ideal für die Kombination von Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern z. B. bei der Gasdetektion mit Quantenkaskadenlasern, der photothermischen Spektroskopie im mittleren IR und der IR-Spektroskopie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.