Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Strahlteiler aus CaF2 von ISP Optics, 25,4 mm D., 2 mm Dicke, 1,5 - 5 µm

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #25-021 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€423,00
Stk. 1+
€423,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Standard Beamsplitter
Modellnummer:
BSP50-SWIR-MWIR-25-2

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur (%):
85
Aufbau:
Plate
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
2.00 ±0.13

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
45
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50 ± 10% @ 1.5 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 633nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (μm):
1.5 - 5
Wellenlängenbereich (nm):
1500 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlteilerbeschichtungen für 1,5 bis 14 µm
  • Aufteilung 50/50 bei 45° Einfallswinkel
  • Substrate aus Kalziumfluorid oder Zinkselenid

Die Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics werden mit Substraten aus Kalziumfluorid (CaF2) oder Zinkselenid (ZnSe) gefertigt und erzeugen eine Strahlaufteilung von 50/50 bei 45° Einfallswinkel. Die Strahlteiler aus CaF2 sind ideal für Anwendungen in den Wellenlängenbereichen 1,5 - 5 µm oder 2 - 8 µm geeignet. Die Strahlteiler aus ZnSe können aufgrund der Strahlteilerbeschichtung für 7 bis 14 µm im langwelligeren IR eingesetzt werden. Die zweite Oberfläche wurde mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Transmission zu erhöhen. Die Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics sind in imperialen Standardgrößen verfügbar und ideal für die FTIR- und Raman-Spektroskopie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.