Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Ultrakurzpulsspiegel mit negativer Dispersion, 25,4 mm Durchmesser, 255 - 277 nm

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors

×
Produkt #17-066 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.070,00
Stk. 1-9
€1.070,00
Stk. 10+
€960,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Keilwinkel (arcmin):
10
Freie Apertur (%):
80
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Beschichtungsspezifikation:
Ravg >80% @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
GDD-Spezifikation:
-145fs2 @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm):
255 - 277
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Highly Dispersive UV (255-277nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
266
Einfallswinkel (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Negative GDD von -145 fs2
  • Einfallswinkel von 5° zwischen 255 - 277 nm
  • Ideal zur Pulskompression oder Dispersionskompensation von UV-Ultrakurzpulslasern
  • Einzigartige UV-Ultrakurzpulsbeschichtung für negative Dispersion

UltraFast Innovations (UFI) UV-Ultrakurzpulsspiegel mit negativer Dispersion (255 - 277 nm) haben Quarzglassubstrate mit exzellenter thermischer Stabilität und einem Durchmesser von 25,4 mm, um die Integration in UV-Anwendungen zu vereinfachen. Die Beschichtung für gechirpte Ultrakurzpulse erzeugt bei diesen Spiegeln aufgrund von dispersiver optischer Interferenz eine negative GDD von -145 fs2. Die Spiegel bieten eine hohe Kontrolle der Strahlstabilität und eine Reflexion >80% (p-Polarisation) zwischen 255 und 277 nm. Bei einem Einfallswinkel von 5° maximieren diese Spiegel die Anzahl der Reflexionen zwischen einem Paar an Ultrakurzpulsspiegeln und sind dabei sehr kompakt. UltraFast Innovations (UFI) UV-Ultrakurzpulsspiegel mit negativer Dispersion ermöglichen die Kompression von ultrakurzen UV-Laserpulsen, die z. B. aus der dritten Harmonischen von Ti:Saphir-Lasern oder der vierten Harmonischen von Yb-dotierten Lasern erzeugt wurden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr System eine kundenspezifische Größe, Wellenlänge oder ein anderes Pulsprofil benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.