Produkt in den Warenkorb gelegt

λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas, 25,4 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, unbeschichtet

×
Produkt #70-105 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Stk. 1-5
€130,00
Stk. 6+
€104,00
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
25.40 +0.00/-0.20
Dicke (mm):
1.00 ±0.10

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7979)
Beschichtung:
Uncoated
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • IR-Quarzglassubstrat Corning 7979
  • Breiter Transmissionsbereich von 200 - 3500 nm
  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/10
  • Hervorragende thermische Stabilität

λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas haben eine Oberflächenqualität von 20-10, eine Parallelität <5 arcsec und einen breiten Transmissionsbereich von 200 - 3500 nm ohne die Absorptionsbänder, die bei anderen Quarzglasmaterialien üblich sind. Die Fenster bieten eine hervorragende Transmission sowie einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der zu einer hohen thermischen Stabilität und Resistenz gegen thermischen Schock führt. λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas haben für Laser passende Spezifikationen und sind in verschiedenen Durchmessern und Dicken verfügbar. Die Fenster eignen sich ideal für FLIR, FTIR-Spektroskopie, Medizinsysteme und thermische Bildgebung.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.