Produkt in den Warenkorb gelegt

Kostengünstiger Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 1064 nm, 45°

×
Produkt #11-075 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Stk. 1-10
€118,00
Stk. 11+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
6.35 ±0.2

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
20-10
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Einfallswinkel (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
MIL-C-675C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >97% Reflexion bei Designwellenlänge
  • Bis zu λ/10 Oberflächengenauigkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Versionen für Nd:YAG-, Yb:YAG- und Dioden-Laser

Die kostengünstigen Laserlinienspiegel eignen sich ideal für die Verwendung in optischen Systemen, bei denen preiswerte Laserspiegel ohne Leistungsabstriche benötigt werden. Diese Spiegel bestehen aus N-BK7- oder Quarzglas-Substraten, haben eine Oberflächenqualität von 20-10 sowie eine Oberflächengenauigkeit von bis zu λ/10. Die meisten der Spiegel bieten >99% Reflexion bei der Designwellenlänge und sind somit ein idealer Ersatz für metallisch beschichtete Spiegel in Laseroptik-Systemen, die höhere Reflektivität und höhere Laserzerstörschwellen benötigen. Die kostengünstigen Laserlinienspiegel sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° ausgelegt und werden mit Beschichtungen für Nd:YAG- (266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm), Yb:YAG- (515 nm, 1030 nm) oder Dioden-Laser (488 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm) angeboten.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.