Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel mit reduziertem thermischem Linseneffekt, 25,4 mm Durchmesser, 1030 nm

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)

UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing

×
Produkt #17-070 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€990,00
Stk. 1-9
€990,00
Stk. 10+
€895,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Keilwinkel (arcmin):
10
Freie Apertur (%):
80
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99.5% @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
GDD-Spezifikation:
-1000fs2 @ 1010 - 1050nm (5° AOI, p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm):
1010 - 1050
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Highly Dispersive (1010-1050nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Einfallswinkel (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.3 J/cm2 for 1 ps @ 5 kHz rep rate @ 1030nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Hochdispersive Ultrakurzpulsbeschichtung mit reduziertem thermischem Linseneffekt
  • Hohe negative GDD von -1000 fs2 bei 5° Einfallswinkel
  • Minimale Reflexion >99,5% (p-Polarisation) über 50 nm Bandbreite
  • Ideal zur Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen mit hoher Leistung

UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm mit reduziertem thermischem Linseneffekt bieten eine GDD von -1000 fs2 und geringen Verlust mit vernachlässigbarem thermischem Linseneffekt. Der thermische Linseneffekt tritt auf, wenn ein aktives Verstärkungsmedium entlang der Strahlachse wärmer ist als der Rest des Mediums und so eine transversale Brechungsindexänderung erzeugt wird. Dies kann zu einer Fehlausrichtung des Laserresonators und somit zu abweichenden Lasermodenprofilen und einer Verschiebung der Strahlausrichtung führen. Die Spiegel bieten eine hohe Kontrolle der Strahlstabilität und eine Reflexion >99,5% (p-Polarisation) zwischen 1010 und 1050 nm. Bei einem Einfallswinkel von 5° wird die Anzahl der Reflexionen zwischen einem Paar von Ultrakurzpulsspiegeln maximiert und so die Pulskompression bei geringem thermischem Linseneffekt ermöglicht. Die hochdispersiven Spiegel sind ideal für den Einsatz in Laserresonatoren, Ultrakurzpuls-Oszillatoren für hohe Leistung und Verstärker wie Yb:YAG-Scheibenlasersysteme. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr System eine kundenspezifische Größe, Wellenlänge oder ein anderes Pulsprofil benötigen.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.