Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisierender Strahlteilerwürfel für hohe Leistung, 25,4 mm, 755 nm

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters

×
Produkt #71-028 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Stk. 1-10
€1.160,00
Stk. 11+
€940,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
<3
Designwellenlänge DWL (nm):
755
Auslöschungsverhältnis:
1000:1
Reflexion (%):
Rs >99.5%@755nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/6
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
Tp >97% @ 755nm
Wellenlängenbereich (nm):
735 - 775
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optischer Kontakt sorgt für höhere Zerstörschwelle und eliminiert Kleber-Fluoreszenz
  • Mehr als 96% Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von >1000:1

Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung sind Dank ihres hohen Kontrasts eine Alternative zu Brewsterfenstern, können aber leichter montiert und ausgerichtet werden. Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien und hohe Leistung transmittieren mehr als 96% des p-polarisierten Lichts und dank der Oberflächenebenheit von λ/6 haben sie zudem eine minimale Wellenfrontverzerrung. Um höhere Laserzerstörschwellen zu erreichen und Fluoreszenz zu eliminieren, bestehen diese Strahlteiler aus rechtwinkligen UV-Quarzglasprismen, die nicht miteinander verkittet sind, sondern in optischem Kontakt stehen. Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung sind für diverse Nd:YAG-Laserwellenlängen erhältlich.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.