Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 x 27,2 mm eff. BW, 30°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Gold ohne Schutzschicht 

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Produkt #35-668 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€360,00
Stk. 1-5
€360,00
Stk. 6+
€324,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 RMS
Freie Apertur (%):
90
Y-Offset (mm):
13.61

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
27.22
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
50.80
Beschichtung:
Bare Gold
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°):
30
Parent-Brennweite PFL (mm):
25.4
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 12000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung (OAPs) sind auf minimalen Streuverlust bei Lichtfokussierungsanwendungen konzipiert. Diese OAP-Spiegel sind mit Protected-Gold-Beschichtungen oder ohne Schutzschicht erhältlich und bieten ein hervorragendes Reflexionsvermögen vom Nahinfrarot-Bereich (NIR) bis zum fernen Infrarot (IR). Optionen mit verschiedenen Oberflächenrauheiten sind mit Ablenkwinkeln von 15° bis 90° verfügbar, was die Flexibilität für Systemdesigns erhöht. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung werden häufig in IR-Systemen wie FLIR und FTIR sowie IR-Lasern einschließlich Quantenkaskadenlasern (QCLs) eingesetzt. Montageplatten mit Bohrungen senkrecht zur optischen Achse für die Stangenmontage sind ebenfalls erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.