TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung (OAPs) sind eine kostengünstige Lösung zur Fokussierung des einfallenden Lichts bei minimalem Streuverlust. Diese OAP-Spiegel sind mit Enhanced- oder Protected-Aluminium-Beschichtungen erhältlich und bieten ein hohes Reflexionsvermögen vom ultravioletten (UV) bis zum nahen Infrarot (NIR). Diese Aluminium-OAPs werden mit verschiedenen Spezifikationen für die Oberflächenrauheit hergestellt und bieten den Entwicklern die Wahl zwischen leistungsstarken, streuarmen Spiegeln und kosteneffizienteren Optionen. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung werden in optischen Systemen wie Schlieren- und Spektroskopiesystemen sowie in Lasersystemen zur Fokussierung von Laserstrahlen eingesetzt. Für eine erhöhte Flexibilität bei der Systemintegration sind Montageplatten erhältlich, die an der Basis dieser Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 12,7 mm Durchmesser | #34-425 | €92,50 Stk. 6+ €83,50 Angebotsanfrage |
|
||
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 25,4 mm Durchmesser | #47-111 | €115,00 Stk. 6+ €104,00 Angebotsanfrage |
|
||
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 50,8 mm Durchmesser | #47-112 | €120,00 Stk. 6+ €108,00 Angebotsanfrage |
|
||
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 76,2 mm Durchmesser | #63-375 | €133,00 Stk. 6+ €120,00 Angebotsanfrage |
|
||
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 6,35 mm Durchmesser | #37-943 | €96,50 Stk. 6+ €87,00 Angebotsanfrage |
|
||
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 101,6 mm Durchmesser | #83-977 | €163,00 Stk. 6+ €147,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.