Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 x 25,4 mm, 355 nm, 0-45°

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
Produkt #39-624 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Stk. 1-5
€175,00
Stk. 6+
€155,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
85
Rückseite:
Commercial Polish
Größe (mm):
25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 355nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Einfallswinkel (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel kombinieren hohe Reflexion, hohe Oberflächenqualität und präzise Ebenheit, um die Anforderungen anspruchsvoller Nd:YAG-Laseranwendungen zu erfüllen. Jedes Beschichtungsdesign wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle mit gepulstem Strahl sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind mit runder, quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. TECHSPEC Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ideal für die Arbeit in Laboren und die Integration in Lasersystemen. Es sind Beschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm und für mehrere Linien verfügbar.

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Wellenlängen, Größen oder Einfallswinkel benötigen.

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Tipps & Downloads

Filter

Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

View Now

Rechner für Gaußstrahlen

Edmund Optics Wissens-Zentrum: Mathematisches Modell zur Strahlausbreitung von Gaußstrahlen - jetzt testen!

View Now

Grundlagen zu Oberflächenrauheit

Oberflächenrauheit beschreibt die Abweichung von Idealform ⇒ wichtig für Kontrolle der Lichtstreuung in Lasergeräten ✓ Jetzt bei EO informieren!

View Now

Spiegel mit hoher Reflexion für Laseranwendungen

Laserspiegel mit hoher Reflexion sind kritische Komponenten für die Strahllenkung. Erfahren Sie mehr!

View Now

Einfluss der Oberflächenebenheit von Laserspiegeln

Wie wirkt sich Ebenheit von Laserspiegeln auf Strahlqualität aus? Welche Spezifikationen sind wichtig und welche nicht? Viele Tipps und Erklärungen bei EO!

View Now

Hochreflektierende Beschichtungen

Hochreflektierende Beschichtungen ⇒ Dielektrische HR-Beschichtungen vs. metallische Spiegelbeschichtungen ✓ Vorteile für Laserspiegel ⇒ mehr erfahren!

View Now

Handling and Storing High Power Laser Mirrors

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

View Now

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

View Now

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

Reflektrierende Optiken für Laseranwendungen

Trends in der Optik: Edmund Optics stellt reflektrierende Optiken für Laseranwendungen vor. Mehr erfahren!

View Now

Hochdispersive Spiegel

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

View Now

What is the difference between &frac14; wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Einfallswinkel

Reflexionswinkel

Eccentricity

Coating Impact on Flatness Calculator

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

View Now

Bedeutung des Strahldurchmessers für die Laserzerstörschwelle

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

View Now

Ausrichtung eines Lasersystems

Chris Williams erklärt kurz und kompakt das Grundprinzip der Laserstrahlausrichtung mit einem Testbild.

View Now

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Dielektrische Beschichtung

First Surface Mirror

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Reflection

Specular

Verluste in Laseroptiken (nicht über-)spezifizieren

Überspezifizierungen bei Laseroptiken helfen nicht, sondern verursachen Kosten. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Optischen Freiraumkommunikation

Bei der optischen Freiraumkommunikation werden Informationen mithilfe eines Lasers drahtlos durch die Luft übertragen. Mehr erfahren!

View Now

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

View Now

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parity

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Unsicherheit in LIDT-Spezifikationen

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Grundlagen zur Oberflächenqualität

Grundlagen der Oberflächenqualität ⇒ Unterschied MIL-PRF-13830B & ISO 10110 ✓ wichtig für Laseranwendungen ✓ Scratch-Dig-Wert ⇒ mehr erfahren!

View Now

Fase

Parallelism

Seamed Edge

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Wesentliche Parameter eines Lasersystems

Lasersysteme korrekt spezifizieren ⇒ grundlegende Begriffe ✓ Form und Qualität von Laserstrahlen ✓ Endsystemparameter ⇒ mehr erfahren!

View Now

Testen der Laserzerstörschwelle

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Messtechnik für Laseroptiken

Beschreibung verschiedener messtechnischer Verfahren für Laseroptiken ✓ Spektroskopie, Interferometrie, Rasterkraftmikroskopie, u. a. ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

View Now

Videoserie „Laser Optics Lab“

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

View Now

Einführung zum „Laser Optics Lab“

Die Videoserie „Laser Optics Lab“ informiert über Spezifikationen, Beschichtungen, Produkttypen und vieles mehr aus dem Bereich der Laser-Technik.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK– Folge 8: Laser-Zauberei mit Angi Compatangelo

Von der Tattoo-Entfernung bis zur Krebsdiagnose: Erfahren Sie mehr über Laser in der Hautbehandlung und in Diagnoseverfahren.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Surface Flatness

Aufbau eines Mach-Zehnder-Interferometers

Assemblierung, Ausrichtung und Nutzung eines Mach-Zehnder-Interferometers aus Standardkomponenten von Edmund Optics - detaillierte Anleitung!

View Now

Freie Apertur

Laser

Laser Damage Threshold

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.