Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 25,4 x 127 mm, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #12-316 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,75
Stk. 1-10
€44,75
Stk. 11+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
22.86 x 114.30
Größe (mm):
25.40 x 127.00
Dicke (mm):
0.10 ±0.01
Knoop-Härte (kg/mm2):
500
Poisson-Zahl:
0.216
Elastizitätsmodul (GPa):
73.3
Länge (mm):
127.00
Breite (mm):
25.40

Optical Properties

Abbe-Zahl (vd):
59.5
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.504
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3200

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.7
Dichte (g/cm3):
2.46

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Flexibilität
  • Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
  • Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm

Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco haben eine extrem dünne, flexible Struktur für Anwendungen, die ein robustes, flaches Design benötigen. Diese Fenster haben ausgezeichnete mechanische Eigenschaften wie eine hohen Bruch- und Biegefestigkeit, wodurch die Gefahr von Schäden unter normalen Betriebsbedingungen minimiert wird. Sie bieten auch eine ausgezeichnete Transmission vom UV bis zum IR und ermöglichen die Integration in Anwendungen, die von der biomedizinischen bis zur IR-Bildgebung reichen. Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco werden im Down-Draw-Verfahren hergestellt, das Oberflächenfehler nahezu eliminiert und den Glasoberflächen eine extrem geringe Oberflächenrauheit verleiht. Häufige Anwendungen sind die Verwendung als Schutzglas für Displays, Fingerprintsensoren und Touchpanels, wo die hohe Kratzfestigkeit der Fenster Oberflächenbeschädigungen verhindert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.