Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Linsenhalterung 25/30mm Außendurchmesser, 25mm Optikdurchmesser

#85-678

×
Produkt #85-678 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Stk. 1+
€42,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0/30.0
Größe (mm):
25/30 Dia.
Freie Apertur CA (mm):
23.00
Länge (mm):
20.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0
Dicke kompatible Optiken (mm):
2.2 - 5.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

#85-678 is a two-piece assembly that can be used with either 25mm or 30mm cage system plates. Replacement retaining rings are sold separately.
  • Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
  • Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
  • Retainerring wird mitgeliefert

Die Linsenhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System bestehen aus eloxiertem Aluminium und werden in zwei Schritten montiert. Sichern Sie zunächst die optische Komponente unter Verwendung des Halterungsrings in der Linsenhalterung. Anschließend wird die Linsenhalterung im Innendurchmesser der Cage-System-Platte befestigt.

Hinweis: Komponente #85-678 ist eine zweiteilige Baugruppe, die sowohl mit Cage-System Platten mit 25mm als auch mit 30mm Innendurchmesser verwendet werden kann. Ersatzretainerringe werden separat angeboten.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.