Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse

Optical Axis Offset Prism Adapter

Optical Axis Offset Prism Adapter
×
Produkt #11-129 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€329,00
Stk. 1+
€329,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Lens Accessory
Compatible Telecentric Lens Diameter (mm):
40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

Technische Informationen

25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Prismenadapter mit 15,25 mm Offset zur optischen Achse #11-125 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 15,25 mm Offset zur optischen Achse #11-124 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-129 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-128 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-127 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-126 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filteradapter M25,5 x 0,5 für 18 mm Durchmesser #88-212 €32,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filteradapter M25,5 x 0,5 für 22 mm Durchmesser #88-213 €32,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinkliger Adapter für Objektive mit 18 mm Durchmesser #88-215 €134,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.