Produkt in den Warenkorb gelegt

XY-Mikroskopbühne mit Linearmotor, integrierter Controller, linearer Encoder, Verstellweg 250 x 100 mm

Mehr Produkte von Zaber™
250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

×
Produkt #70-661 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.660,00
Stk. 1+
€12.660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
Yes
Hersteller:
Zaber
Motor:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder-Typ:
Linear Analog Encoder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
280.5 x 501.9
Verstellweg (mm):
250 in X 100 in Y
Genauigkeit (μm):
5 (Unidirectional)
Spiel (μm):
0
Höhe (mm):
40.6
Belastbarkeit (kg):
3.04, Centered Load
Wiederholbarkeit (μm):
<0.5
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.00000061 to 750
Schubkraft (N):
35
Gewicht (kg):
6.2
Encoder-Auflösung:
1nm

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.001

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
2300

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Direct Drive Linear Motor
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea:#33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
RS-232

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Besonders leise Linearmotoren
  • Verstellweg 130 x 100 mm oder 250 x 100 mm
  • Lineare Encoder mit 1 nm Auflösung bieten hervorragende Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Geschwindigkeit
  • Kompatibel mit Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager

Die XY-Mikroskopbühnen mit Linearmotor von Zaber™ haben besonders leise, kontaktlose Linearmotoren und lineare optische Encoder, die ideal für Mikroskopieanwendungen geeignet sind, bei denen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit besonders wichtig sind. Die Bühnen besitzen kompakte Controller, die direkt in der Bühne eingebaut sind und die die Stromversorgung und die unabhängige Steuerung der beiden Achsen über ein einziges Kabel ermöglichen. Für die Befestigung auf Montageplatten sind Adapterplatten verfügbar (#70-662), ebenfalls gibt es Adapter für die direkte Integration in Mikroskopsysteme von Nikon (#70-663) und Olympus (#70-664). Die XY-Mikroskopbühnen mit Linearmotor von Zaber™ besitzen lineare Encoder mit 1 nm Auflösung, die eine Verstellgenauigkeit von 5 μm, eine Wiederholbarkeit von <0,5 μm, Verstellschritte von 50 nm und Geschwindigkeiten bis zu 750 mm/s ermöglichen. Die Bühnen sind mit der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager kompatibel sowie mit dem Zaber Launcher und der Motion Library von Zaber.

Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 48 V DC, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör angeboten. Für diese Bühnen können die gleichen Zubehörteile verwendet werden wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €47,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplattenadapter für XY-Mikroskopbühne mit Linearmotor #70-662 Neu €116,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bühneneinsatz für XY-Mikroskopbühne mit Linearmotor (Nikon invertiertes Mikroskop) #70-663 Neu €515,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bühneneinsatz für XY-Mikroskopbühne mit Linearmotor (Olympus IX invertiertes Mikroskop) #70-664 Neu €530,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.