Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR, 25,0 mm Durchm. x 4 mm Dicke, 532/1064 nm

×
Produkt #29-059 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,00
Stk. 1-5
€194,00
Stk. 6+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Rückseite:
Commercial Polish
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogensekunden):
30
Dicke (mm):
4.00 ±0.20
Kanten:
Ground

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
532, 1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Beschichtung:
Laser Mirror (532, 1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm
Art der Beschichtung:
Dielectric
Oberflächenqualität:
20-10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 20ns @ 532nm 20 J/cm2 @ 20ns @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >99,5% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Wellenlängenbänder 532/1064 nm oder 635/670/1064 nm

Die TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® haben hochreflektierende Beschichtungen mit zwei oder drei Wellenlängenbändern auf einem haltbaren Substrat aus ZERODUR. Die Substrate aus ZERODUR weisen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (CTE) von nur ±0,10 x 10⁻⁶/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten anderen Glastypen. Der geringe CTE sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. Die TECHSPEC Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR sind mit hochreflektierenden Beschichtungen für 532/1064 nm und 635/670/1064 nm und in verschiedenen Durchmessern verfügbar und somit passend für Nd:YAG-Laser und rote oder grüne Ausrichtungsstrahlen. Sie sind ideal für Strahllenkungen sowohl im Labor als auch in OEM-Lasersystemen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.