Produkt in den Warenkorb gelegt

Flasche mit Linsenreiniger, 250 ml

#14-595: 250mL Bottle of 0.1 Micron Polish

#14-595: 250mL Bottle of 0.1 Micron Polish

×
Produkt #14-595 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (cc):
250

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zubehör für die Reinigung und Handhabung von ZnSe-Optiken
  • Inkl. Aufbewahrungskiste und Reinigungsanleitung für IR-Optiken
  • Nachfüllset und zusätzlicher Linsenreiniger erhältlich

Reinigungssets für Optiken für CO2-Laser enthalten Zubehör für die Reinigung und Handhabung von Optiken aus Zinkselenid (ZnSe), wie z. B. Fingerschutz, Wattestäbchen, Linsenreiniger und mehr. Bei der Reinigung und Handhabung von ZnSe-Optiken sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da ZnSe nicht kratzfest und giftig ist. Reinigungssets für Optiken für CO2-Laser enthalten Reinigungs- und Handhabungshinweise, die die Lebensdauer von ZnSe-Optiken verlängern können. Ein Nachfüllset und zusätzlicher Linsenreiniger sind separat verfügbar, damit die verbrauchten Artikel wieder aufgefüllt werden können.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Reinigungsset für Optiken für CO2-Laser; Nachfüllset #14-594 €129,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flasche mit Linsenreiniger, 250 ml #14-595 €70,00   Angebotsanfrage