Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/20-Oberflächenspiegel, 25 x 25 mm, Protected Silber

×
Produkt #34-393 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€191,00
Stk. 1-5
€191,00
Stk. 6+
€152,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rückseite:
Commercial Polish
Größe (mm):
25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Freie Apertur (%):
90.00
Kanten:
Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden):
30.00
Dicke (mm):
4.00
Länge (mm):
25.00
Breite (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Präzise Substrate aus Quarzglas
  • Oberflächenqualität 20-10
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® λ/20-Oberflächenspiegel wurden auf eine branchenführende Oberflächengenauigkeit und -qualität poliert, um die Wellenfrontverzerrung zu minimieren. Die Spiegel bieten ein präzises Quarzglassubstrat mit geringer thermischer Ausdehnung. Mehrere Beschichtungsoptionen sind verfügbar, wodurch die Spiegel für Anwendungen vom sichtbaren bis zum infraroten Bereich geeignet sind. TECHSPEC® λ/20-Oberflächenspiegel eignen sich sehr gut zur Strahllenkung und sind in verschiedenen Größen, Dicken und mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberflächenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rs 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rp 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Ravg 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
1,5" umgekehrt abgewinkelte Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #37-922 €80,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 25/25,4 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-857 €96,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Quadratische kinematische Optikhalterung mit 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-860 €105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube auf Rückseite, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-341 €131,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Schraube auf Rückseite, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-342 €131,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-343 €174,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-344 €174,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
3" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis Adjustable - Tip-Tilt #36-481 €245,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.