Die linearen Polarisationsfilme für NIR bestehen aus einem langlebigen Polymersubstrat und sind ideal für Bildverarbeitungsanwendungen, die vom sichtbaren bis zum NIR-Bereich (400 - 2200 nm) reichen. Die polarisierenden Polymerfilme zeichnen sich durch eine ausgezeichnete durchschnittliche Transmission von 39% mit einem Polarisationsgrad von mehr als 99,6% für einfallendes zufällig polarisiertes Licht zwischen 760 und 2200 nm aus. Es stehen mehrere rechteckige Größen zur Verfügung, um Lichtquellen zu erfassen, die von NIR-Lasern mit geringer Leistung und kleinen Strahldurchmesser bis hin zu größeren LED-Lichtstrahlen reichen. Lineare Polarisationsfilme für NIR werden in der industriellen Bildverarbeitung und im Labor verwendet, z. B. um die Intensität von NIR-Lasern und LEDs mit geringer Leistung abzuschwächen oder die Blendeffekte auf Bildern zu reduzieren, die mit NIR-Photodetektoren aufgenommen wurden. Die Polarisationsachse ist bei rechteckigen Produkten auf der Schutzfolie des polarisierenden Polymerfilms markiert, bei runden Produkten durch eine kleine Kerbe.
Bitte beachten Sie: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie.