Produkt in den Warenkorb gelegt

Kontraststarker Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR, 25 x 25 mm, 7-15 μm

×
Produkt #88-249 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.590,00
Stk. 1-5
€1.590,00
Stk. 6+
€1.425,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
25.00
Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±0.4
Dicke (mm):
0.70 ±0.07
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±2
Breite (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±20
Auslöschungsverhältnis:
7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Transmission (%):
Tp >85% @ 8.0μm
Tp >81% @ 10.6μm
Tp >75% @ 12.0μm
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 kW/cm2 Blocking Direction
10 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:
2.6 x 10-7/°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
Up to 200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.
  • Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
  • Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
  • Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz

Die kontraststarken Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR eignen sich ideal für den Einsatz in breitbandigen Infrarotanwendungen, bei denen es auf hohe Transmission und hohen Kontrast ankommt, beispielsweise in der Spektroskopie, Fernerkundung, Wärmebildverarbeitung oder Astronomie. Die Versionen mit Mikrodraht aus Aluminium bestehen aus einem Siliziumsubstrat und sind für die Wellenlängen 3-5 μm und 7-12 μm verfügbar. Sie bieten einen Kontrast von bis zu 7.000:1 bei den spezifizierten Wellenlängen und eine Temperaturresistenz bis zu 200°C. Die Versionen mit Mikrodraht aus Gold bestehen aus einem Siliziumsubstrat und bieten ein besonders hohes Kontrastverhältnis von mindestens 10.000:1 bei 3,4 µm. Sie erreichen eine Temperaturresistenz von bis zu 500°C und sind somit auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Bei den kontraststarken Wire-Grid-Polarisationsfiltern für IR kann der Einfallswinkel bei der Aluminiumversion um ±20°, bei der Goldversion um ±25° variiert werden, ohne dass ein Leistungsverlust auftritt.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der freiliegenden Mikrodrähte sollten die Polarisationsfilter sehr vorsichtig behandelt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden. Die Gitteroberfläche sollte nie direkt berührt werden, die Produkte sollten nur mit Handschuhen und geringem Druck an den Kanten angefasst werden. Die Glasoberfläche kann vorsichtig mit Isopropanol gereinigt werden, die Gitterseite sollte nur mit Druckluft gereinigt werden.

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen

Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Short Wave Infrared (SWIR)

Angebotstool für mit Laser zugeschnittene Polymerpolarisatoren und -verzögerer

Preisrechner von Edmund Optics für SCHOTT optische Filtergläser in kundenspezifischen Größen. Jetzt berechnen!

View Now

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Das richtige Material für Infrarot-Anwendungen

Arbeiten Sie mit einer IR-Anwendung? Erfahren Sie, wie wichtig die Wahl des richtigen Materials ist und vergleichen Sie die einzelnen Materialien.

View Now

Polymer-Polarisatoren & -Verzögerer

Polymerverzögerer erklärt ⇒ preisgünstige Alternative ✓ lineare & zirkulare Polymer-Polarisatoren ✓ für Lichtabschwächung u.v.m. ⇒ mehr erfahren!

View Now

Auswahlhilfe für Polarisationsfilter

Mit der Auswahlhilfe für Polarisatoren bei Edmund Optics verfeinern Sie Ihre Suche nach einem bestimmten Polarisationsfilter.

View Now

Was sind Verzögerungsplatten?

Edmund Optics bietet Verzögerungsplatten nullter Ordnung, Verzögerungsplatten höherer Ordnung und achromatische Verzögerungsplatten mit λ/4- und λ/2-Verzögerung in kristalliner oder polymerer Materialausführung an

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Werden die Polarisationsfolien mit Schutzfolien geliefert?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Doppelbrechung

Zirkularer Polarisationsfilter

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Vergleich von UV- und IR-Quarzglas

Vergleich UV- und IR-Quarzglas ⇒ für Präzisionsoptiken ✓ unterschiedliche OH-Ionen-Anteile ✓ IR-Quarzglas für 2-µm-Anwendungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Was ist SWIR?

Edmund Optics erklärt SWIR ⇒ Eigenschaften des SWIR-Spektrums ✓ SWIR-Bildgebung für eine Vielzahl von Anwendungen ⇒ jetzt mehr erfahren!

View Now

Hyperspektrale und multispektrale Bildgebung

Was verbirgt sich dahinter? Verschiedene Arten und Anwendungen einfach erklärt - jetzt bei Edmund Optics!

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Sie bieten viele Substrate für UV und IR an. Wie finde ich heraus, welches das beste für meine Anwendung ist?

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Warum ist die Polarisation eines Lasers wichtig?

Polarisation spielt eine wichtige Rolle bei vielen verschiedenen Anwendungen. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Extinction Ratio

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.