Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SCHOTT BOROFLOAT® Fenster, 25 x 25 x 3,3 mm Dicke, NIR-Beschichtung

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
Produkt #12-191 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,25
Stk. 1-5
€43,25
Stk. 6+
€34,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
22.50 x 22.50
Größe (mm):
25.00 x 25.00
Dicke (mm):
3.30 ±0.2
Kanten:
Seamed
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Poisson-Zahl:
0.2
Elastizitätsmodul (GPa):
64
Länge (mm):
25.00
Breite (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
65.41
Beschichtung:
NIR (700-1150nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 700 - 1150nm
Brechungsindex (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
≥97
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1150

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.23
Transformationstemperatur (°C):
525

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Resistenz gegenüber Temperaturschwankungen (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
Thermischer Schock (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
  • Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock

TECHSPEC® SCHOTT BOROFLOAT® Borosilikatfenster eignen sich ideal für hohe Temperaturen und den Einsatz in rauen Umgebungen.  Anders als herkömmliches Borosilikat (das flach gezogen wird) wird BOROFLOAT® unter Anwendung eines Microfloat-Verfahrens hergestellt, wodurch eine bessere Oberflächenebenheit von etwa 4-6λ/Inch erreicht werden kann.  BOROFLOAT® hat gegenüber Temperaturschocks eine dreifach höhere Resistenz als Kalknatronglas.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fordern Sie ein individuelles Angebot an.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Nicht verstellbarer Filterhalter, 15 mm quadratisch Fixed #54-996 €63,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 25/25,4 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-857 €96,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Quadratische kinematische Optikhalterung mit 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-860 €105,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €128,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.