Produkt in den Warenkorb gelegt

Antistatischer Staubpinsel, 2.5" Breite

Anti-Static Dusting Brush

×
Produkt #56-917 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,50
Stk. 1-2
€37,50
Stk. 3+
€32,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
2.5 Width

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
  • Entfernt Staub und Fussel
  • Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden

Die Pinsel zur Oberflächensäuberung von Optiken bestehen aus weichen Linsenpinseln, antistatischen Staubpinsel, Linsenpustepinseln und einem Blasebalg mit Kompressor. Die Pinsel entfernen Staub und Fusseln von der Oberfläche einer Optik, ohne das Substrat oder die Beschichtung zu beschädigen. Antistatische Pinsel eignen sich hervorragend für empfindliche Materialien wie Computerbildschirme und elektronische Geräte, während der Blasebalg mit Kompressor zum Trocknen einer mit Lösungsmitteln gereinigten Optik verwendet werden kann. Die Linsenpustepinsel kombinieren beide Werkzeuge zu einem Paket. Optik-Reinigungspinsel sind ideale optische Reinigungswerkzeuge für alle Labore und Projekte zur Optikbearbeitung.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.