Produkt in den Warenkorb gelegt

Weitwinkliger Diffusor, 25° Diffusionswinkel, 5 mm quadratisch

×
Produkt #23-876 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€307,00
Stk. 1-10
€307,00
Stk. 11+
€276,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Top Diffuser
Hinweis:
Recommended M2 >10 and beam size >2.5mm FW/e2 for best homogeneity and steep slopes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
4.5 x 4.5
Größe (mm):
5.00 x 5.00 ±0.1
Dicke (mm):
0.50 ±0.05

Optische Eigenschaften

Diffusionswinkel (°):
25
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
90
Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Diffusionswinkel 25° oder 125°
  • 90% Transmissionseffizienz
  • Augensichere ROEs, keine nullte Ordnung, keine Hot-Spots

Die weitwinkligen Diffusoren werden zur Erzeugung von diffusen Top-Hat-Strahlprofilen in einer Dimension eingesetzt und sind mit Diffusionswinkeln von 25° oder 125° verfügbar. Sie können auch einfach als Paar für eine Diffusion in zwei Dimensionen eingesetzt werden und erzeugen dann quadratische oder rechteckige Ausgangsprofile mit steiler Kante und hoher Homogenität. Die Diffusoren haben gegenüber Standarddiffusoren aus Mattglas eine hohe Transmissionseffizienz und Gleichförmigkeit. Die refraktiven optischen Elemente (ROEs), aus denen die weitwinkligen Diffusoren bestehen, sind augensicher und erzeugen keine nullte Ordnung oder Hot-Spots. Die Diffusoren können ideal für LiDAR, Heads-up-Displays, Time-of-Flight, 3D-Abtastung und Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Die Produkte wurden für den Einsatz mit kollimiertem Licht mit einer minimalen Strahlgröße von 2,5 mm FW/e2 entwickelt. Der Einsatz mit divergierenden Strahlen oder Strahlarrays ändert das Ausgangsprofil.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.