Produkt in den Warenkorb gelegt

Analoger Controller für Punktstrahler, 24 V, 2 Kanäle

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-879 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€355,00
Stk. 1+
€355,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PJ-1505-2CD24
Anzahl an Kanäle:
2
Hersteller:
CCS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38 x 142 x 75

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Ausrichtung und Messung
  • L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
  • Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm

CCS LED-Punktstrahler bieten eine gleichförmige Beleuchtung mit hoher Intensität in einem leichten und kompakten Gehäuse. Die Punktstrahler sind mit zwei Gehäusetypen verfügbar: Bei dem L-förmigen Gehäuse ist die LED im rechten Winkel befestigt, um bei kompakten Systemen Platz zu sparen; das zylindrische Gehäuse mit größerer Länge besitzt eine höhere Intensität. Beide Gehäusetypen sind mit roter, weißer, blauer, grüner und infraroter Beleuchtung verfügbar. CCS LED-Punktstrahler sind ideal für die Ausrichtung von LCDs oder Leiterplatten, für Messungen oder als Lichtquelle für eine punktförmige Ausleuchtung. Die Spitzen mit 8 mm Durchmesser passen zu unseren TECHSPEC® telezentrischen CompactTL™ Objektiven.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden #20-175 €28,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Controller für Punkstrahler, 2 Kanäle #21-876 €935,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Analoger Controller für Punktstrahler, 100-240 V, 2 Kanäle #21-877 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Analoger Controller für Punktstrahler, 100-240 V, 3 Kanäle #21-878 €585,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Analoger Controller für Punktstrahler, 24 V, 2 Kanäle #21-879 €355,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakter Controller für Punktstrahler, 1 Kanal #21-880 €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage