Produkt in den Warenkorb gelegt

Weitwinkelobjektiv mit F-Mount für große Sensorformate, 24 mm BW

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
Produkt #14-262 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Stk. 1+
€1.160,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
95.00
Max. Durchmesser (mm):
83
Gewicht (g):
565

Optische Eigenschaften

Max. Bildkreis (mm):
43.30
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
84.1°
Brennweite BW (mm):
24.00
Arbeitsabstand (mm):
110 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - f/22
Verzeichnung (%):
<4
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
61.8°
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
35mm

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M77 x 0.75
Mount:
F-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 43,3 mm Sensordiagonale (35 mm Vollformat)
  • Weitwinkel und großes Bildfeld
  • Feststellbarer manueller Fokus und Blende
  • 8 mm bis 24 mm Brennweite

Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensoren sind mit einem extrem großen Bildfeld für mittlere und große Sensorformate konzipiert und eignen sich ideal für Anwendungen, die kurze Brennweiten erfordern. Das Objektiv mit 8 mm Brennweite ist für die Erstellung eines Fischaugenbildes auf APS-C-Sensoren (27,9 mm Diagonale) ausgelegt, sodass große Objekte im gesamten Bildfeld mit begrenzter Nachfokussierung scharf abgebildet werden können. Sowohl das 14-mm- als auch das 24-mm-Objektiv sind für große 35-mm-Sensoren (43,3 mm Diagonale) ausgelegt. Das 14-mm-Objektiv ist vielseitig einsetzbar und bietet eine hervorragende Bildqualität auch bei offener f/2,8-Blende, während das 24-mm-Objektiv sogar eine lichtstarke f/1,4-Blende aufweist. Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensorformate haben eine mehrlagige AR-Beschichtung, um Streulicht und Geisterbilder zu minimieren und eine hervorragende Bildqualität und Kontrast zu gewährleisten. Jedes Objektiv verfügt über einen fixierbaren manuellen Fokus und eine Blende.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.